Los dispositivos de mando y diagnóstico destacan por su polivalencia en el manejo de instalaciones y sirven para conmutar y visualizar entradas y salidas digitales. Con ellos se puede seleccionar y visualizar el modo de funcionamiento.
Los elementos de mando están diseñados con seguro contra torsión para orificios de montaje de 22,5 mm de diámetro según EN 60947-5-1. Se integran óptimamente en el diseño de las máquinas e instalaciones y son una opción idónea para el montaje y equipamiento posterior en paneles, cuadros de distribución o cajas de mando.