Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Unidad de mando con sistema de autorización de acceso para el control de interruptores y sistemas de protección de puertas

Unidad de mando con sistema de autorización de acceso para el control de interruptores y sistemas de protección de puertas.

Descripción
Opciones
Precio
Cantidad/Disponibilidad

PIT gb RLLE y up ETH

PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa preconectorizada conPITreader, elementos de mando y parada de emergencia, 40 mm de ancho de montaje,caja con parada de emergencia (2 NC/1 NA), 2 pulsadores iluminados (1 NA por pulsador) y PITreader,conexión conector M12 12 polos y conector Ethernet M12 4 polos, conexión conector enchufable superior, IP65, incluye tapas protectoras de colorGN, BU, RD, YE y transparentes, llave transpondedor no incluida en el volumen desuministro

Comparar Descarga

PIT gb RLLE y down ETH

PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa preconectorizada conPITreader, elementos de mando y parada de emergencia, 40 mm de ancho de montaje,caja con parada de emergencia (2 NC/1 NA), 2 pulsadores iluminados (1 NA por pulsador) y PITreader,conexión conector M12 12 polos y conector Ethernet M12 4 polos, conexión conector enchufable inferior, IP65, incluye tapas protectoras de colorGN, BU, RD, YE y transparentes, llave transpondedor no incluida en el volumen desuministro

Comparar Descarga

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos