Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PIT js2

401100
PIT js2
PITjog manually operated control device 3 built-in pushbuttons, connection via 10-pin coiled cable with open end.

A solicitud
Entrega desde almacén
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
1 UN
12.08.2020
Certificaciones: CE
Número de contactos NC: 3
Número de contactos NA: 3
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de tensión de alimentación: AC/DC
Tensión con DC1: 24 V
Grado de protección, carcasa: IP65
Dimensión Ancho: 75.0 mm
Dimensión de altura: 341.0 mm
Dimensión Profundidad: 60.0 mm
Peso bruto: 951 g
Peso neto: 837 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos