Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

SN CAB RJ45s RJ45s, 1m

380003
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SafetyNET p cable RJ45 straight on RJ45 straight, 1 m.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Longitud cable: 1.00 m
Grado de protección conector 1: IP20
Intensidad asignada: 0.5 A
Número de hilos: 4
Sección de los conductores: 0,35
Capacidad de arrastre: No
Material carcasa conectores enchufables: PC
Tensión nominal máx.: V
Dimensión Ancho: 14.0 mm
Dimensión de altura: 18.2 mm
Dimensión Profundidad: 50.5 mm
Peso bruto: 89 g
Peso neto: 78 g
Temperatura ambiente: -40 - 70 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos