Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

PSS67 PLC: Primer control seguro con grado de protección IP67

Automatización segura sin armario de distribución

El PSS67 PLC es un control PLC con grado de protección IP67 robusto y compacto para aplicaciones automatizadas sin armario. La electrónica del módulo está encapsulada y protegida contra el polvo y periodos cortos de inmersión. El control PSS67 PLC, como también los controles PLC PSSuniversal del sistema de automatización PSS 4000, se programa con el software de ingeniería PAS4000. Con el software de visualización PASvisu se tiene todo bajo control en todo momento. Si desea prescindirse del armario de distribución, el control PLC PSSuniversal PLC puede sustituirse por el control PSS67 en el sistema de automatización PSS 4000.

Encontrará los accesorios necesarios de cables, conectores y adaptadores en el área Sistemas de conexión

Las ventajas a primera vista:

  • Montaje sencillo directamente en la máquina
  • Ahorro de costes a través de la liberación de espacio y reducción del volumen de cableado
  • Extraordinariamente robustos gracias al encapsulamiento de la electrónica del módulo con grado de protección IP67
  • Programación sencilla con PAS4000 según IEC 61131-3
  • La configuración completa del dispositivo puede guardarse en una tarjeta micro-SD integrada
  • Compatibilidad con todos los componentes actuales del sistema de automatización PSS 4000
Control PLC PSS67 PLC

Características técnicas:

Control PLC PSS67 PLC
  • Conexión a SafetyNET p
  • 16 entradas digitales seguras
  • Grado de protección: IP67
  • Configurable y programable con el software PAS4000 y los lenguajes de programación según IEC 61131-3
  • Completamente integrables en el sistema de automatización PSS 4000
  • Para aplicaciones hasta PL e

Primer control compacto IP67 seguro con la tecnología probada de Pilz

El control PLC PSS67 PLC se integra directamente en el sistema de automatización PSS 4000 para ejecutar tanto funciones de seguridad como de automatización. Al formar parte del sistema de automatización, el PSS67 PLC obedece al mismo concepto de memoria extraíble: la configuración completa del dispositivo puede guardarse en una tarjeta micro-SD integrada. Esto simplifica el cambio de dispositivo, pues solo hay que extraer la tarjeta micro-SD. No es necesario volver a configurar.

Nuestra gama de productos: Controles PSS67 con grado de protección IP67

PSS67: controles con grado de protección IP67

Los controles compactos con grado de protección IP67 se montan fuera del armario de distribución. Se integran a la perfección en el sistema de automatización PSS 4000.

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es