Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Módulos E/S PSS67 para el sistema de automatización PSS 4000

Módulos E/S PSS67

Ya disponemos de módulos compactos con protección IP67: los PSS67 IO1 16FDI con SafetyNET p. El encapsulamiento completo de la parte electrónica de estos módulos con grado de protección IP67 los hace especialmente resistentes al polvo y las salpicaduras y garantiza un funcionamiento perfecto en un rango de temperaturas de -30 ºC a +60 ºC. Se montan directamente en la máquina y ocupan poco espacio, reduciendo claramente el volumen de cableado en comparación con los sistemas en armario. La solución óptima para la instalación fuera del armario de distribución en entornos industriales duros.

Las ventajas a primera vista

  • compatibles con todos los componentes del sistema de automatización PSS 4000 y configurables con el software de ingeniería PAS4000
  • resistentes al polvo y a las salpicaduras de agua
  • montaje en espacios reducidos directamente en la máquina, fuera del armario de distribución
  • reducción de costes por la reducción del volumen de cableado
  • mayor flexibilidad gracias a nuevas posibilidades para instalaciones modulares
Módulos E/S PSS67 en la prueba de campo

Características técnicas

Detalle módulo compacto PSS67
  • conexión a SafetyNET p
  • tarjeta Micro-SD
  • 16 entradas digitales seguras
  • Grado de protección: IP67
  • Configurables con el software PAS4000
  • Completamente integrables en el sistema de automatización PSS 4000
  • Para aplicaciones hasta PL e
  • Dimensiones: 61,5 mm x 260 mm x 45 mm

Solo hay que integrarlos en la arquitectura del sistema de automatización.

Los nuevos módulos PSS67 se integran completamente en el sistema de automatización PSS 4000 y pueden utilizarse para funciones de seguridad. Como parte integrante del sistema de automatización, PSS67 IO1 16FDI se encuadra en el mismo concepto de memoria extraíble: la configuración completa del dispositivo puede guardarse en una tarjeta micro-SD integrada. Esto simplifica el cambio de dispositivo, pues solo hay que extraer la tarjeta micro-SD. No es necesario volver a configurar.

Los módulos PSS67 pueden integrarse en el sistema de automatización PSS 4000

Módulo compacto con grado de protección IP67 para la instalación fuera del armario de distribución.

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: soporte@pilz.es