Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Módulos de interface PDP20

Módulos de interface para conexión serie hasta PL e

Módulos de interface PDP20.

Con los módulos de interface PDP20 F 4 mag, Pilz ofrece soluciones con grado de protección IP20 para aplicaciones descentralizadas a nivel de campo. Los módulos de interface se integran en pequeñas cajas de instalación situadas cerca de los sensores por conectar. Esto permite garantizar rutas de señales cortas para los sensores y una conexión segura con el armario de distribución.

Conexión serie sencilla. Ventajas del módulo de interface PDP20:

  • Solución normalizada para conexión serie hasta PL e.
  • Conexión serie de sensores por contacto.
  • Opción de conectar a todas las unidades de evaluación bicanal.
  • La conexión en cascada de los módulos aporta un alto grado de descentralización.
  • Información de diagnóstico sobre el estado de conmutación de cada sensor.
  • El montaje en guía normalizada facilita la instalación.
  • Solución compacta y económica para todas las conexiones serie.
Conexión serie sencilla. Ventajas del módulo de interface PDP20:

Más seguridad mediante rutas de señales cortas. Características de PDP20:

Más seguridad mediante rutas de señales cortas. Características de PDP20:
  • PL e según EN ISO 13849-1.
  • SIL CL 3 según EN/IEC 62061.
  • 8 entradas digitales para conectar 4 sensores.
  • Un solo cable para comunicación y alimentación, "plug and play" mediante conectores M12.
  • Diagnóstico sencillo mediante conexión punto a punto.

Solución normalizada para aplicaciones descentralizadas

El módulo Interface PDP20 F 4 mag puede conectarse a todas las unidades de evaluación bicanal. Los módulos de interface pueden conectarse también en cascada. El uso del PDP20 no está limitado a determinados sectores o ámbitos de aplicación. El módulo es adecuado para aplicaciones que exigen una conexión serie hasta PL d o PL e. Se utiliza a menudo, p. ej., en aplicaciones de puertas protectoras para máquinas de embalar.

El módulo de interface es óptimo además para la conexión serie de sensores por contacto, como PSENmag, hasta PL e y representa una solución normalizada según EN ISO 13849-1. El módulo de interface puede conectarse a unidades de evaluación bicanal (p. ej., PNOZsigma, PNOZmulti, PSS). Pueden conectarse hasta 4 sensores por cada módulo PDP20.

Los módulos PDP20 admiten también la conexión en cascada. Cada módulo conectado en cascada dispone todavía de tres interfaces para sensores.

Solución normalizada para aplicaciones descentralizadas.

Nuestra gama de productos: Módulos PDP20

Módulos de interface

Los módulos de interface son idóneos para la conexión serie de sensores por contacto según EN ISO 13849-1 a PL e. Puede conectarse cuatro sensores por cada módulo de interface. De este modo se obtiene una solución compacta y económica para circuitos serie.

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: soporte@pilz.es