Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PDP67 F 8DI ION

773600
PDP67 F 8DI ION
Decentralised input module IP67 for PNOZmulti.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE, cULus Listed, BG, TÜV
Ámbito de aplicación: Estándar/Fail-safe
Grado de protección, carcasa: IP67
Tipo de protección de bornes: IP67
Dimensión Ancho: 60.0 mm
Dimensión de altura: 133.0 mm
Dimensión Profundidad: 30.0 mm
Peso bruto: 270 g
Peso neto: 250 g
Temperatura ambiente: -30 - 60 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos