text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
16 productos encontrados
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
PSS u2, accesorio, tarjeta de memoria microSD, 1 GB, versión industrial, para módulos de cabecera PSS u2.

Bajo pedido
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para bloque de bornes, 61 x 11,5 mm, VPE 10 ud.

Bajo pedido
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para módulos electrónicos, variante larga, 103 x 10,5 mm, VPE 10 ud.

Bajo pedido
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accesorio, tira rotulable, para portarrótulos de los módulos electrónicos, variante larga, 103 x 10,5 mm, VPE 10 ...

Bajo pedido
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 16polos, conexión de resorte, VPE 10 ud.

Bajo pedido
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 8 polos, conexión de resorte, elemento codificador de pr ...

Bajo pedido
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accesorio, elementos codificadores para módulos electrónicos,VPE 10 ud.

Bajo pedido
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accesorio, tira rotulable, para portarrótulos de los módulos electrónicos, variante corta, 23,5 x 10,5 mm, VPE 1 ...

Bajo pedido
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
PSS u2, accesorio, elementos codificadores de protección para bloque debornes, VPE 10 ud.

Bajo pedido
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 8 polos, conexión de resorte, elemento codificador de pr ...

Bajo pedido
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
328852
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 16polos, conexión de resorte, VPE 50 ud.

Bajo pedido
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 8 polos, conexión de resorte, elemento codificador de pr ...

Bajo pedido
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para portamódulos, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 ud.

Bajo pedido
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 16polos, conexión de resorte, VPE 1 ud.

Bajo pedido
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para módulos electrónicos, variante corta, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 ud.

Bajo pedido
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
328831
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos de cabecera, 9 polos, conexión de resorte, con ranura para tarjeta de ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto