text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
18 productos encontrados
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 8 salidas, por semiconductor, 0,5 A, unipolares, conmutables a positivo,resi ...

Bajo pedido
PSS u2 ES 16DI
328303
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 16 entradas, prolongación de impulso, 24 V DC con módulo de distribución de ...

Bajo pedido
PSS u2 ES 4DID
328310
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 entradas, prolongación de impulso, salidas 24 V DC 0,25 A, resistentes aco ...

Bajo pedido
PSS u2 ES 8DID
328311
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 8 entradas, prolongación de impulso, salidas 24 V DC 0,25 A, resistentes aco ...

Bajo pedido
PSS u2 ES 8DI
328301
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 8 entradas, prolongación de impulso, 24 V DC con módulo de distribución de t ...

Bajo pedido
PSS u2 ES 4DI
328300
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 entradas, prolongación de impulso, salidas con 24 V DC, 1 fila, bloque de ...

Bajo pedido
PSS u2 ES 4IOL
328770
PSS u2, módulo electrónico, automatización, comunicación, 4 IO-LinkMaster, 3 modos, modo IO-Link, revisión v1.1, cable d ...

Bajo pedido
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 salidas, 2 ámbitos de tensión, -12 - 12 V, -10 - 10 V, con detección de co ...

Bajo pedido
PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 salidas, por semiconductor, 2 A, unipolares, conmutables a positivo,resist ...

Bajo pedido
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 salidas, contactos de relé, contacto NA, para conmutar cargas óhmicas e in ...

Bajo pedido
PSS u2 ES 4AI I
328520
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 entradas, corriente -0,1 - 25,6 mA, bipolares, entrada diferencial,resoluc ...

Bajo pedido
PSS u2 ES 4AI U
328500
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 entradas, tensión, 3 ámbitos de medida: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 ...

Bajo pedido
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
328421
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 salidas, contactos de relé, inversor, para conmutar tensiones bajas de señ ...

Bajo pedido
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
328400
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 salidas, por semiconductor, 0,5 A, unipolares, conmutables a positivo,resi ...

Bajo pedido
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 16 salidas, por semiconductor, 0,5 A, unipolares, conmutables a positivo,res ...

Bajo pedido
PSS u2 ES 8DI NPN
328206
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 8 entradas, función NPN de tipo 3 según IEC 61131-2, prolongación deimpulso, ...

Bajo pedido
PSS u2 ES 6DI 120V AC
328308
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 6 entradas, tipo 3 según IEC 61131-2 120 V AC, codificación de protección PS ...

Bajo pedido
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
328540
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 entradas, termorresistencia (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto