Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSS u2 ES 4DOD 2A

328410
PSS u2 ES 4DOD 2A
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (2 A), diagnostic capability.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE, cULus Listed
Dimensión Ancho: 12.5 mm
Dimensión de altura: 110.8 mm
Dimensión Profundidad: 72.5 mm
Peso bruto: 42 g
Peso neto: 33 g
Temperatura ambiente: 0 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos