Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSS u2 ES 16DI

328303
PSS u2 ES 16DI
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 16 inputs.

A solicitud
Entrega desde almacén
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
1 UN
15.08.2020
Certificaciones: CE, cULus Listed
Ámbito de aplicación: Estándar
Dimensión Ancho: 12.5 mm
Dimensión de altura: 110.8 mm
Dimensión Profundidad: 72.5 mm
Peso bruto: 50 g
Peso neto: 33 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos