Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSS u2 EF 8DO 0.5A

328131
PSS u2 EF 8DO 0.5A
Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 8 outputs, 1-pole (0.5 A).

A solicitud
Entrega desde almacén
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
1 UN
27.06.2019
Certificaciones: CE, cULus Listed, TÜV
Dimensión Ancho: 12.5 mm
Dimensión de altura: 110.8 mm
Dimensión Profundidad: 72.5 mm
Peso bruto: 45 g
Peso neto: 35 g
Temperatura ambiente: 0 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos