Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSS u2 EF 8DI

328101
PSS u2 EF 8DI
Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 8 inputs.

A solicitud
Entrega desde almacén
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
1 UN
15.07.2020
Certificaciones: CE, cULus Listed, TÜV
Dimensión Ancho: 12.5 mm
Dimensión de altura: 110.8 mm
Dimensión Profundidad: 72.5 mm
Peso bruto: 46 g
Peso neto: 37 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos