Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

PSSuniversal 2. Módulos E/S seguros

Módulos para el procesamiento de las señales seguras.

Número de producto Descripción
328133

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 outputs, 1-pole (2 A).

328140

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 outputs, 2-pole (2 A).

328101

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 8 inputs.

328131

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 8 outputs, 1-pole (0.5 A).

328150

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 relay outputs, volt-free 8 A.

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: soporte@pilz.es