Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

PSSuniversal 2. Módulos E/S para sistemas E/S remotos

Combinación a medida de cada aplicación

PSSuniversal 2, módulos de E/S

El sistema E/S remoto PSSuniversal 2 dispone de una gama de módulos E/S para procesamiento seguro y no seguro de señales digitales. El sistema puede configurarse en función de los requerimientos, pudiendo combinarse funciones de seguridad con funciones de automatización. PSSuniversal 2 permite realizar fácilmente adaptaciones posteriores del sistema. La configuración se realiza en nuestra herramienta de software PASconfig.

Novedad: campo de aplicación ampliado para el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2.

El sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 dispone de nuevos módulos electrónicos con entradas y salidas analógicas para señales de tensión y corriente. Un módulo electrónico adicional con seis entradas digitales para señales de 120 V AC ofrece compatibilidad con tensiones de red diferentes, como las que se emplean, p. ej., en el mercado americano.

Todos los módulos electrónicos son adaptables al módulo de cabecera con PROFINET / PROFIsafe y a EtherNet/IP / CIP Safety. Así es posible utilizar los módulos con independencia de la red de control implantada y del protocolo empleado. La comunicación entre los módulos de cabecera y los electrónicos se desarrolla a través del portamódulos. Los módulos electrónicos se pueden sustituir o reconfigurar durante el funcionamiento sin tener que desconectar el sistema completo. De este modo se reducen los tiempos de parada de la máquina. Las condiciones perfectas para la automatización de su instalación.

 

 

 

Campo de aplicación ampliado para el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2

Módulos E/S, la solución flexible. Ventajas

  • Adaptación exacta a las necesidades gracias a un sistema basado en unidades pequeñas
  • Facilidad de sustitución de los módulos para posteriores adaptaciones del sistema
  • Seguridad funcional como función básica

Resumen de características de los módulos de E/S

Características de los módulos de E/S PSSuniversal 2
  • Diagnóstico preciso, localización y eliminación rápida de errores
  • Dimensiones minimizadas a través de alta densidad de componentes, con hasta 16 canales en 12,5 mm
  • Estructura mixta y libre de funciones Safety y de automatización
  • Posibilidad de montar hasta 64 módulos S en el orden que más convenga
  • Módulos base como unidad portamódulos; garantiza facilidad de sustitución para adaptaciones del sistema

Tan específicos como la aplicación sectorial de nuestros clientes

Nuestra gama de productos: Módulos E/S para sistemas E/S remotos

PSSuniversal 2. Módulos E/S seguros

Módulos para el procesamiento de las señales seguras.

PSSuniversal 2. Módulos E/S de automatización

Módulos para el procesamiento de las señales de automatización.

PSSuniversal 2. Portamódulos

Portamódulos para el montaje sencillo de módulos individuales.

PSSuniversal 2. Accesorios

Accesorios para PSSuniversal 2, incluye bornes de conexión, diversos portarrótulos y unidades de memoria.

PSSuniversal 2. Módulos de maniobra

Módulos para la conexión de la periferia.

PSSuniversal 2. Módulos de alimentación

Para la alimentación de la periferia y la formación de diferentes grupos de potencial.

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es