Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

PSSuniversal 2. Módulos E/S para sistemas E/S remotos

Combinación a medida de cada aplicación

PSSuniversal 2, módulos de E/S

El sistema E/S remoto PSSuniversal 2 dispone de una gama de módulos E/S para procesamiento seguro y no seguro de señales digitales. El sistema puede configurarse en función de los requerimientos, pudiendo combinarse funciones de seguridad con funciones de automatización. PSSuniversal 2 permite realizar fácilmente adaptaciones posteriores del sistema. La configuración se realiza en nuestra herramienta de software PASconfig.

Módulos E/S, la solución flexible. Ventajas:

  • Adaptación exacta a las necesidades gracias a un sistema basado en unidades pequeñas
  • Facilidad de sustitución de los módulos para posteriores adaptaciones del sistema
  • Seguridad funcional como función básica

Resumen de características de los módulos de E/S

Características de los módulos de E/S PSSuniversal 2
  • Diagnóstico preciso, localización y eliminación rápida de errores
  • Dimensiones minimizadas a través de alta densidad de componentes, con hasta 16 canales en 12,5 mm
  • Estructura mixta y libre de funciones Safety y de automatización
  • Posibilidad de montar hasta 64 módulos S en el orden que más convenga
  • Módulos base como unidad portamódulos; garantiza facilidad de sustitución para adaptaciones del sistema

Tan específicos como su aplicación sectorial

Nuestro programa: Módulos E/S para sistemas E/S remotos

PSSuniversal 2. Módulos E/S seguros

Módulos para el procesamiento de las señales seguras.

PSSuniversal 2. Módulos E/S de automatización

Módulos para el procesamiento de las señales de automatización.

PSSuniversal 2. Portamódulos

Portamódulos para el montaje sencillo de módulos individuales.

PSSuniversal 2. Accesorios

Accesorios para PSSuniversal 2, incluye bornes de conexión, diversos portarrótulos y unidades de memoria.

PSSuniversal 2. Módulos de alimentación

Para la alimentación de la periferia y la formación de diferentes grupos de potencial.

PSSuniversal 2. Módulos de maniobra

Módulos para la conexión de la periferia.

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: pilz@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: soporte@pilz.es