Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Controles compactos configurables PNOZmulti Mini, módulos de ampliación

Ampliación sencilla

Controles compactos configurables PNOZmulti Mini, módulos de ampliación

Los microcontroles configurables PNOZmulti Mini disponen de menos módulos de ampliación que los dispositivos PNOZmulti y PNOZmulti 2. Los dispositivos base ampliables PNOZ mm0.1p y PNOZ mm0.2p pueden ampliarse a la izquierda con un máximo de cuatro módulos de conexión por dispositivo base. El módulo de conexión PNOZ mml1p Multi-Link sirve para la conexión segura de dispositivos base de los microcontroles PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 o PNOZmulti. Esto permite utilizarlo en instalaciones encadenadas con estructura de anillo o de árbol.

El módulo de conexión PNOZmml2p PDP sirve para la conexión de los módulos IP67 descentralizados PDP67. Después de conectar los sensores adecuados, estos dispositivos se utilizan para la supervisión descentralizada de funciones de seguridad a nivel de campo. Cada sensor puede direccionarse y diagnosticarse de forma independiente. A la derecha del dispositivo base pueden conectarse ampliaciones de contactos PNOZsigma del grupo de productos. Se dispone asimismo de módulos de comunicación.

Ventajas de utilizar módulos de ampliación

  • opción de instalaciones encadenadas y descentralizadas
  • supervisión de sensores directamente en el campo
  • conexión sencilla de ampliaciones de contactos para la multiplicación de contactos de relé
Ventajas de utilizar módulos de ampliación

Características

Características
  • A la derecha del dispositivo base: 1 módulo de ampliación PNOZsigma (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • A la izquierda del dispositivo base: 1 módulo de bus de campo, 1 módulo de comunicación y 4 módulos de conexión
  • PNOZ mml1p Multi-Link: conexión punto a punto mediante cable apantallado de 4 hilos, trenzado por pares, 32 entradas y salidas virtuales
  • PNOZ mml2p PDP: como máx. cuatro módulos de entrada descentralizados, los PDP67 pueden conectarse a un módulo de ampliación, 16 sensores con ampliación máxima

Nuestra gama de productos: PNOZmulti Mini: Módulos de ampliación

Microcontroles configurables PNOZmulti Mini, módulos E/S seguros

Los módulos de ampliación se utilizan para la ampliación modular junto con un dispositivo base.

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: soporte@pilz.es