Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Dispositivos base para supervisar más de 3 funciones de seguridad. Variantes disponibles: PNOZ mmop autónomo; PNOZ mm0p -T autónomo, para rango de temperatura ampliado. PNOZ mm0.1p ampliable por módulos, PNOZ mm0.2p ampliable por módulos con interface Multi-Link integrado para vincular varios dispositivos base. Los dispositivos base ampliables pueden completarse a la izquierda como máximo con cuatro módulos de conexión y comunicación y, a la derecha, como máximo con un módulo de ampliación de relés PNOZsigma.

Filtro
Descripción
Opciones
Precio
Cantidad/Disponibilidad

PNOZ mm0p 24VDC

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit not expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

Accesorios Comparar Descarga

PNOZ mm0p-T

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module not expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Accesorios Comparar Descarga

PNOZ mm0.1p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs.

Accesorios Comparar Descarga

PNOZ mm0.2p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit, expandable, safe connection, 20 safe digital inputs; up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Accesorios Comparar Descarga

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es