Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Microcontrol PNOZmulti 2 - Módulos de ampliación

Ampliación modular - sencilla, flexible, con optimización de costes

Microcontroles PNOZmulti 2 - Módulos de ampliación

¿Ha elegido el dispositivo base adecuado para su aplicación? El dispositivo base de PNOZmulti 2 permite acoplar diferentes módulos de ampliación en función de los requisitos: por ejemplo, módulos E/S, módulos de Motion Monitoring, así como módulos de conexión.

Existe una solución escalable por módulos para cada caso práctico. Solamente pagará la funcionalidad que necesite para su aplicación.

En la herramienta de software PNOZmulti Configurator puede componer la configuración hardware con unos pocos clics. El software le ayuda en la disposición.

Ventajas de la utilización de los módulos de ampliación PNOZmulti 2

  • Salida al mercado más rápida, ya que las entradas y las salidas pueden configurarse libremente con la herramienta de software PNOZmulti Configurator
  • Ampliación modular sencilla y económica - perfectamente escalable según la aplicación y el número necesario de entradas y salidas
  • Tiempos de reacción más rápidos y reducidos tiempos de ciclo mediante el programa de módulos independiente (mIQ), disponible para determinados módulos de ampliación con procesamiento descentralizado directamente en el módulo
  • Posibilidad de confeccionar grandes aplicaciones mediante dispositivos base conectables
  • Ampliación descentralizada en el campo con tecnología sensorial segura
Ventajas de la utilización de los módulos de ampliación PNOZmulti 2

Nuestra gama de productos: Módulos de ampliación de PNOZmulti 2

PNOZmulti 2: módulos E/S seguros

Los módulos disponibles engloban, p. ej., módulos de entrada, módulos de salida de relé y por semiconductor, módulos Motion-Monitoring y módulos de conexión.

PNOZmulti 2. Módulos E/S de automatización

Módulos de salida para aplicaciones de automatización no seguras

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos