Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

MM A MINI-IO CAB20 2.5m

772247
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
Motion Monitoring Adapter Parker HD 15/15 2,5M.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Tipo: MM A MINI-IO CAB20
Dimensión Ancho: 32.0 mm
Dimensión de altura: 30.0 mm
Dimensión Profundidad: 17.6 mm
Peso bruto: 176 g
Peso neto: 161 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos