Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

MM A MINI-IO CAB06 1.5m

772234
MM A MINI-IO CAB06 1.5m
Motion Monitoring Adapter ELAU 9/9 1,5M.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: cULus Listed
Tipo: MM A MINI-IO CAB06
Dimensión Ancho: 32.5 mm
Dimensión de altura: 38.0 mm
Dimensión Profundidad: 16.0 mm
Peso bruto: 95 g
Peso neto: 85 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos