Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

MM A MINI-IO CAB03A 2.5m

772213
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15 2,5M.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: cULus Listed
Tipo: MM A MINI-IO CAB03A
Dimensión Ancho: 40.8 mm
Dimensión de altura: 38.0 mm
Dimensión Profundidad: 16.0 mm
Peso bruto: 145 g
Peso neto: 134 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos