Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Microcontrol PNOZmulti 2 - Dispositivos base

La base de su aplicación: ¿qué dispositivo base es el correcto?

¿Qué dispositivo base PNOZmulti 2 es el correcto?

Los microcontroles seguros configurables PNOZmulti 2 se utilizan en casi todos los campos de la fabricación de máquinas e instalaciones. Las funciones de seguridad pueden controlarse de forma segura con PNOZmulti 2, y las tareas de control estándar, resolverse económicamente.

Los microcontroles seguros configurables PNOZmulti 2 tienen una estructura modular: permiten elegir un dispositivo base y, en función de las necesidades de su aplicación, la cantidad necesaria de módulos de ampliación.

En la herramienta de software PNOZmulti Configurator se genera tanto la configuración del hardware, como la de la aplicación. La configuración terminada se carga en una memoria de programa y se introduce en el dispositivo base. La configuración puede simularse offline antes de la puesta en marcha sin utilización del hardware.

Combustión segura y mucho más con los microcontroles PNOZmulti 2

Los microcontroles seguros PNOZmulti 2 disponen de un nuevo dispositivo base para el control y la supervisión segura de instalaciones de combustión industriales. El dispositivo base es compatible con la versión 10.12 o superior de la herramienta de software PNOZmulti Configurator e incorpora un elemento "Quemador" (módulo de función) que emula las funciones avanzadas de un control electrónico automático configurable para quemadores. Con él se configuran fácilmente numerosas aplicaciones para quemadores.

Cubre además muchos tipos de quemador como, por ejemplo, quemadores principales o secundarios, encendido directo o indirecto, modo de operación a baja o alta temperatura, etc. El elemento de software ha sido homologado y certificado según las normas europeas aplicables, entre ellas la EN 298 y la EN 50156, y la norma norteamericana NFPA 85/86. El dispositivo base puede utilizarse en equipos de tratamiento térmico y calderas de vapor.

Ventajas de aplicación:

  • Diseño flexible y seguro de la instalación de combustión
  • Importante ahorro de tiempo de planificación e ingeniería al implementar aplicaciones de seguridad complejas de manera rápida y sencilla, con un solo microcontrol
  • Posibilidades de acoplamiento a numerosos entornos de automatización y sistemas de comunicación
  • Máxima seguridad gracias a elementos de hardware y software certificados y homologados

Descargue la versión Demo gratuita de la herramienta de software y compruébelo usted mismo.

Descargar la versión Demo gratuita del PNOZmulti Configurator

Las ventajas a primera vista

  • costes ajustados, gracias a la adaptación exacta a las aplicaciones mediante el uso de módulos de ampliación
  • cortos tiempos de parada y elevada disponibilidad de las instalaciones mediante la conexión a todos los sistemas de bus de campo habituales a través de los correspondientes módulos
  • cómodas posibilidades de diagnóstico
  • seguridad máxima - dependiendo de la aplicación hasta PL e conforme a EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 conforme a IEC 62061.
Las ventajas de los dispositivos base microcontroles PNOZmulti 2

Resumen de las características

Las características de los dispositivos base PNOZmulti 2
  • pantalla iluminada para una rápida puesta en marcha y un diagnóstico sencillo
  • visualización en pantalla de mensajes de error, estado de la tensión de alimentación, entradas y salidas, informaciones de estado y sobre dispositivos, texto de cliente individual
  • conexión como máximo de 4 módulos de ampliación por la izquierda, además como máximo 1 módulo de comunicación y 1 módulo de bus de campo
  • bornes de conexión enchufables – opcionalmente bornes accionados por muelle o bornes de rosca (disponibles como accesorios)
  • memoria de programa sustituible
  • interface de diagnóstico
PNOZ m B0

PNOZ m B0 - el elemento universal

  • 20 entradas seguras, se pueden configurar hasta 8 con salidas auxiliares
  • 4 salidas por semiconductor seguras, dependiendo de la aplicación hasta PL e, SIL CL 3
  • 4 salidas de tactos, se pueden configurar hasta 4 como salidas estándar
  • se pueden conectar como máximo 6 módulos de ampliación en el lado derecho
  • hasta 256 líneas de conexión en el PNOZmulti Configurator
  • tarjeta chip como medio de almacenamiento
PNOZ m B1

PNOZ m B1 - para grandes proyectos

  • ninguna entrada ni salida en el dispositivo base, número controlable dependiendo del tipo de módulos E/S utilizados
  • se pueden conectar hasta 12 módulos de ampliación seguros y 1 módulo de salida para aplicaciones estándar en el lado derecho
  • hasta 1024 líneas de conexión en el PNOZmulti Configurator (a partir de la versión 10)
  • interfaces Ethernet integradas y Modbus/TCP on-board
  • memoria USB como medio de almacenamiento, se pueden almacenar varios proyectos en una memoria USB
PNOZ m B1 Burner

PNOZ m B1 Burner - para la tecnología de combustión industrial

  • Características técnicas como PNOZ m B1
  • Control y supervisión de instalaciones de combustión, p. ej., supervisión de cadenas de seguridad, aire comprimido para combustión, encendido, llameado, regulación combinada externa y control de estanqueidad
  • control de válvulas de seguridad, encendido y extracción de aire, encendido, regulación combinada externa y ventiladores para aire de combustión
  • supervisión de los siguientes tipos de quemadores de aceite y de gas: quemador principal con encendido directo, quemador principal con encendido indirecto y supervisión común de llamas

Para más información sobre las propiedades técnicas de los dispositivos base, véase el catálogo técnico para los microcontroles configurables seguros PNOZmulti. 

Descarga

Dispositivos base PNOZmulti 2 - ¿qué permiten controlar?

A los dispositivos base se pueden conectar:

  • pulsador de parada de emergencia
  • final de carrera de puerta protectora, interruptor de puerta protectora
  • barrera fotoeléctrica de seguridad
  • escáner por láser
  • pulsador de mando a dos manos
  • selector de modo de operación
  • alfombras de seguridad
  • sensores
  • autorización de acceso PITreader
  • selección de modo de operación segura funcionalmente PITmode

En caso de utilización de los terminales de operador PMI, de los dispositivos de mando PIT, de la tecnología sensorial segura PSEN y de la periferia descentralizada PDP67, se facilita como solución completa un sistema total seguro.

Nuestra gama de productos: dispositivos base PNOZmulti 2

Dispositivos base PNOZmulti 2

Los dispositivos base de los microcontroles seguros configurables PNOZmulti 2 pueden ampliarse por módulos por el lado derecho e izquierdo. Alcanzan PL 3 según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN / IEC 62061; el valor máximo alcanzable depende del conexionado.

Accesorios PNOZmulti 2

Aquí encontrará cables de conexión conectorizados de diferentes longitudes y variantes para conectorizar in situ y conectar a numerosos convertidores del mercado, especialmente para la conexión de módulos Motion Monitoring.

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos