Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PNOZ m2p ETH

773123
PNOZ m2p ETH
Configurable safety system PNOZmulti base module semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
1 UN
19.06.2019
Certificaciones: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC, KCC
Unidad base:
Número de entradas digitales: 20
Número de salidas de tactos de prueba: 4
Número de salidas de relé: 2
Número de salidas por semiconductor: 4
Número de salidas de cascada: 1
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de tensión de alimentación: DC
Módulos de ampliación máx.: 8
Número de interfaces Ethernet: 2
Tipo de terminal: Borne de tornillo, Borne de resorte
Condiciones ambientales extremas: Estándar
Dimensión Ancho: 135.0 mm
Dimensión de altura: 94.0 mm
Dimensión Profundidad: 121.0 mm
Peso bruto: 542 g
Peso neto: 521 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos