Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

S3UM 24VDC UM 100/110VAC H40

837251
S3UM 24VDC UM 100/110VAC H40
Voltage monitoring relay for monitoring overvoltage and undervoltage values, and the phase sequence in 3-phase mains; 40 - 400 Hz; Measuring voltage 100 - 110 V AC Width: 22.5 mm; UB 24 V DC; Hysteresis 40%.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE, cULus Listed, CCC
Opciones de aplicación: Supervisión de tensión
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de tensión de alimentación: DC
Tipo de terminal: Borne de tornillo
Tipo de terminal: fijo
Modos de funcionamiento: Principio de corriente de trabajo, Sin memoria de errores, con almacenamiento de errores, Principio de corriente de reposo
Número de contactos auxiliares: 1
Dimensión Ancho: 22.5 mm
Dimensión de altura: 87.0 mm
Dimensión Profundidad: 122.0 mm
Peso bruto: 135 g
Peso neto: 125 g
Temperatura ambiente: -15 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos