Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

PNOZ c1 es idóneo para supervisar parada de emergencia y puertas protectoras, PNOZ c2 para supervisar barreras y rejas fotoeléctricas de seguridad. Nivel de prestaciones (PL) e según EN ISO 13849-1, nivel de integridad de la seguridad (SIL) CL claim limit 3 según IEC 62061. Encontrará información detallada sobre índices de seguridad en las instrucciones de uso. Haga clic en la pestaña de Descarga.

Filtro
Descripción
Opciones
Precio
Cantidad/Disponibilidad

PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/manual reset UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Monitoring E-STOP, safety gates compact construction height.

Comparar Descarga

PNOZ c2 24VDC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. Manual start UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Safety relay for evaluating sensors with 2 semiconductor outputs compact construction height.

Comparar Descarga

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es