Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Relé de seguridad PNOZpower - ampliaciones de contactos - características técnicas

Son ampliaciones de contactos combinadas con un dispositivo base/módulo de excitación. Los dispositivos base procesan las entradas y los módulos de ampliación están adaptados a la carga correspondiente.

Filtro
Descripción
Opciones
Precio
Cantidad/Disponibilidad

PNOZ po3.1p 8n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 8 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 45 mm.

Comparar Descarga

PNOZ po3.2p 4n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 90 mm.

Comparar Descarga

PNOZ po3.3p 3n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts 5.5 KW (AC3 loads), Plug-in terminals of screw type, width: 90 mm.

Comparar Descarga

PNOZ po3p 3n/o 1n/c

Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts, 1 auxiliary contact, Plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.

Comparar Descarga

PNOZ po4p 4n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.

Comparar Descarga

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es