Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

PNOZpower relé de seguridad

Conmutación segura de cargas altas

El relé de seguridad modular PNOZpower sirve para supervisar paradas de emergencia, puertas protectoras y barreras fotoeléctricas de seguridad. Con PNOZpower pueden conmutarse corrientes de hasta 16 A AC/DC por contacto. Por módulo se dispone de 40 A de potencia total.

En cualquier caso se puede prescindir de contactores externos y de combinaciones de contactores. El dispositivo base se encarga de procesar las entradas, los módulos de salida están adaptados a la carga correspondiente. El número y el rendimiento de los contactos de seguridad requeridos es escalable según la aplicación. El dispositivo base permite conectar en serie cinco módulos como máximo. Los módulos se cablean con el dispositivo base mediante un sistema bus interno.

El PNOZpower tiene muchos más recursos. Ahorre costes para aplicaciones con más de 5 contactos de seguridad. El sistema puede ampliarse fácilmente con contactos suplementarios. El diseño modular lo hace posible sin necesidad de trabajos de cableado suplementarios.

 

Relé de seguridad PNOZpower. Ventajas:

  • Ahorre costes, gane espacio y reduzca el número de puestas en marcha prescindiendo de combinaciones de contactores externos y del cableado correspondiente.
  • Reducción de los periodos de inactividad mediante el diagnóstico vía LED; consulta de estados de funcionamiento y error por módulo.
  • Solo hay que precablear; caso de error, se sustituye directamente gracias a los bornes de conexión enchufables.
  • Conmutación redundante de cargas.  
  • Pague solamente por las funciones que utilice realmente: escalable y flexible mediante la elección de módulos adecuados.
Relé de seguridad PNOZpower. Ventajas

Las características a primera vista

  • Para cargas altas y potencia elevada.
  • Resistentes.
  • Desconexión directa de accionamientos.
  • Diagnóstico sencillo.
  • Bornes de conexión enchufables.
  • Conmutación redundante de cargas.

Desconexión segura de tensiones de alimentación y motores con PNOZpower

Los módulos PNOZpower se controlan no solamente a través del dispositivo PNOZ p1p. El conector de unión PNOZ pe2p permite conectarlo, p. ej., a los microcontroles PNOZmulti. Los módulos de potencia desconectan de forma directa y segura las tensiones de alimentación y los motores. La conmutación de corrientes altas de hasta 16 A por módulo hace innecesario el uso de contactores externos.

Combinar fácilmente con el conector de unión PNOZ pe2p

Desconexión segura de tensiones de alimentación y motores con PNOZpower

Combinado por lo menos con un módulo de ampliación de la familia PNOZpower, el módulo de control PNOZ pe1p desconecta de forma segura motores y tensiones de alimentación de válvulas y contactores. El PNOZ pe1p se puede controlar mediante:

  • los relés de seguridad PNOZelog, PNOZ X y PNOZsigma
  • los microcontroles PNOZmulti

Ventajas: Conmutación libre de potencial hasta 16 A.

PNOZ pe1p

Nuestra gama de productos: PNOZpower

Supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad

Los dispositivos de seguridad modulares PNOZpower supervisan parada de emergencia, puertas protectoras y barreras fotoeléctricas de seguridad. Los dispositivos base procesan las entradas y los módulos de ampliación están adaptados a la carga correspondiente.

Ampliaciones de contactos

Son ampliaciones de contactos combinadas con un dispositivo base/módulo de excitación.

Accesorios

Los accesorios disponibles incluyen una fuente de alimentación de amplio espectro, módulo de control o interface de bus.

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos