Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Relé de seguridad PNOZ s50. Características técnicas:

El relé de seguridad PNOZ s50 está diseñado para el mando de freno seguro y la supervisión segura de frenos de mantenimiento o frenos de seguridad.

Descripción
Opciones
Precio
Cantidad/Disponibilidad

PNOZ s50 C

PNOZsigma Safety relay (standalone). Control/monitoring of inductive actuators, such as brakes and valves, UB 24/48 V DC, max. 3.5/1.75 A continuous current, max. 6.5/3.25 A output current in accordance with PLe and SIL 3, display operation push & turn, plug-in spring-loaded terminals.

Accesorios Comparar Descarga

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es