Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Relé de seguridad PNOZsigma para la supervisión de tiempos

Posibilidades de aplicación de dispositivos de seguridad PNOZsigma

Relé de seguridad PNOZsigma

Los dispositivos de seguridad PNOZ s5 y PNOZ s9 pueden utilizarse como relés temporizadores para la supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras o barreras fotoeléctricas de seguridad. El relé temporizador PNOZ s5 es un dispositivo base con retardo a la desconexión. El dispositivo de seguridad PNOZ s9 puede funcionar como relé temporizador con retardo a la desconexión, a la conexión o por impulsos. En combinación con un dispositivo base puede utilizarse además como ampliación de contactos retardada o sin retardo.

  • PNOZ s5: conexionado monocanal/bicanal, retardarse la desconexión, cumple UNE-EN 60947-5-1, UNE-EN 60204-1
  • PNOZ s9: conexionado monocanal, retardo a la desconexión, a la conexión, por impulsos, como dispositivo base o ampliación de contactos
Filtro
Descripción
Opciones
Precio
Cantidad/Disponibilidad

PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Accesorios Comparar Descarga

PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t

PNOZsmart Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring possible Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0-300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing).

Accesorios Comparar Descarga

PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Accesorios Comparar Descarga

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Accesorios Comparar Descarga

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o 1 n/c t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0 - 300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing).

Accesorios Comparar Descarga

PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor, UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Accesorios Comparar Descarga

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s) 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates. Varnished version.

Accesorios Comparar Descarga

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0 - 300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components, or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing). Varnished version.

Accesorios Comparar Descarga

PNOZ s9 C (10 pcs.)

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0 - 300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components, or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing). PU = 10 pieces.

Comparar Descarga

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es