Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB 24 V DC,ancho:
17,5 mm, bornes de tornillo enchufables, bloqu ...
Bajo pedido
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB 24 V DC,ancho:
17,5 mm, bornes de resorte enchufables, bloque ...
Bajo pedido
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB = 24 V DC,ancho:
17,5 mm, bornes de resorte enchufables, módu ...
Bajo pedido
Ampliación de contactos PNOZsigma, conectable en cascada, salidas: 3 NA,UB = 24
V DC, ancho: 17,5 mm, bornes de tornillo ...
Bajo pedido
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 3 NA, UB = 24 V DC, ancho:
17,5 mm, borne de resorte enchufable, bloque de c ...
Bajo pedido
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB 24 V DC,ancho:
17,5 mm, bornes de tornillo enchufables, bloqu ...
Bajo pedido
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB = 24 V DC,ancho:
17,5 mm, bornes de resorte enchufables, bloq ...
Bajo pedido
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 2 NA, 1 SEMIC., UB 24 V DC,ancho:
12,5 mm, bornes de tornillo enchufables, b ...
Bajo pedido
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 2 NA, 1 SEMIC., UB = 24 VDC, ancho:
12,5 mm, bornes de resorte enchufables, ...
Bajo pedido
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB 24 V DC,
carga de conmutación: 12 A DC1, ancho: 45 mm, bornes ...
Bajo pedido
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB = 24 V DC,
carga de conmutación: 12 A DC1, ancho: 45 mm, born ...
Bajo pedido
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 8 NA, 1 NC, UB 24 V DC,ancho: 45 mm,
bornes de tornillo enchufables, bloque ...
Bajo pedido
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 8 NA, 1 NC, UB = 24 V DC,ancho:
45 mm, bornes de resorte enchufables, bloque ...
Bajo pedido
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 2 salidas por semiconductorde seguridad, 1
salida por semiconductor de autom ...
Bajo pedido
PNOZsigma, módulo de ampliación de relés doble para conectar a PNOZ s30,
PNOZ mm0.1p y PNOZ mm0.2p, 2 controles separado ...
Bajo pedido
PNOZsigma, módulo de ampliación de relés doble para conectar a PNOZ s30,
PNOZ mm0.1p y PNOZ mm0.2p, 2 controles separado ...
Bajo pedido
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 2 salidas por semiconductorde seguridad, 1
salida por semiconductor de autom ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.