Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Relé de seguridad PNOZsigma para supervisión de mandos a dos manos

Posibilidades de aplicación de dispositivos de seguridad PNOZsigma

Relé de seguridad PNOZsigma

Los dispositivos de seguridad PNOZ s6 y PNOZ s6.1 de la familia PNOZsigma están diseñados para la supervisión segura de pulsadores a dos manos. Ambos dispositivos cumplen lo especificado en la norma UNE-EN 574 relativa a la supervisión segura de mandos a dos manos.

  • PNOZ s6: Supervisión de mandos a dos manos tipo IIIC. PL e según UNE-EN ISO 13849-1 y
    SIL CL 3 según IEC 62061
  • PNOZ s6.1: Supervisión de mandos a dos manos tipo IIIA. PL c según UNE-EN ISO 13849-1 y
    SIL CL 1 según IEC 62061
Filtro
Descripción
Opciones
Precio
Cantidad/Disponibilidad

PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Accesorios Comparar Descarga

PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Accesorios Comparar Descarga

PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Accesorios Comparar Descarga

PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Accesorios Comparar Descarga

PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Accesorios Comparar Descarga

PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals in cage clamp technology. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Accesorios Comparar Descarga

PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Accesorios Comparar Descarga

PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Accesorios Comparar Descarga

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es