Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so

787949
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0.02 - 0.5 V AC/DC. UMmax = 690 V. Width 45mm, plug-in spring-loaded terminals. Standstill monitor. The device monitors the EMF voltage created when motors run down.

A solicitud
Entrega desde almacén
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
1 UN
20.06.2019
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Opciones de aplicación: Supervisión de parada
Modos de funcionamiento: monocanal, Rearme automático, bicanal
Estándares: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, EN ISO 14119, VDE 0113-1
Tensión alimentación (V): 24,0 - 240,0
Tipo de tensión de alimentación: AC/DC
Tipo de terminal: enchufable
Tipo de terminal: Borne de resorte
Número de salidas por semiconductor: 2
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): 4.0 A
Corriente máx. con AC15: 3.0 A
Circuito medición margen de frecuencia: 0 - 3000
Dimensión Ancho: 45.0 mm
Dimensión de altura: 101.0 mm
Dimensión Profundidad: 121.0 mm
Peso bruto: 330 g
Peso neto: 325 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos