Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PU3Z 24VDC 3n/o 1n/c 6so

775510
PU3Z 24VDC 3n/o 1n/c 6so
Safety relay (standalone) Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 6 semiconductor. Automatic/manual reset UB 24 V DC, width 112.5 mm Voltage monitor, safely monitors the voltage in three-phase supplies.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Opciones de aplicación: Supervisión segura de tensión
Modos de funcionamiento: Rearme automático, bicanal, Rearme manual, Autocomprobación
Estándares: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, EN ISO 14119, VDE 0113-1
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de tensión de alimentación: DC
Tipo de terminal: fijo
Tipo de terminal: Borne de tornillo
Número de salidas por semiconductor: 6
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): 5.0 A
Corriente máx. con AC15: 5.0 A
Circuito medición margen de frecuencia: 50 - 60
Dimensión Ancho: 112.5 mm
Dimensión de altura: 87.0 mm
Dimensión Profundidad: 121.0 mm
Peso bruto: 745 g
Peso neto: 735 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos