• 3
102 productos encontrados
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 3 NA, 1 NC, UB = 230 V AC, ancho: 90 mm ...

Bajo pedido
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con detección de derivación, salidas: 7 ...

Bajo pedido
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal sin detección de derivación, salidas: 3 ...

Bajo pedido
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
774300
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 3 NA, 1 NC, rearme automático/manual, U ...

Bajo pedido
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal sin detección de derivación, salidas: 3 ...

Bajo pedido
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 1 NA, 1 NC, rearme automático/manual, U ...

Bajo pedido
PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 2 NA, rearme automático/manual, UB = 24 ...

Bajo pedido
PNOZ X7 120VAC 2n/o
774055
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 2 NA, rearme automático/manual, UB = 12 ...

Bajo pedido
PNOZ X7 110VAC 2n/o
774053
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 2 NA, rearme automático/manual, UB = 11 ...

Bajo pedido
PNOZ X7 115VAC 2n/o
774054
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 2 NA, rearme automático/manual, UB = 11 ...

Bajo pedido
PNOZ X7 230VAC 2n/o
774056
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 2 NA, rearme automático/manual, UB 230 ...

Bajo pedido
PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c
774050
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774081
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto