Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c

774434
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 110 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Opciones de aplicación: Supervisión de mandos a dos manos tipo III C
Estándares: EN 574 TYP III C, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Modos de funcionamiento: bicanal, Detección de derivación
Contactos de seguridad inst.: 3
Tensión alimentación (V): 110,0
Tipo de tensión de alimentación: AC
Tipo de terminal: fijo
Tipo de terminal: Borne de tornillo
Categoría de parada: 0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): 1.5 A
Dimensión Ancho: 45.0 mm
Dimensión de altura: 87.0 mm
Dimensión Profundidad: 121.0 mm
Peso bruto: 390 g
Peso neto: 380 g
Temperatura ambiente: -25 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos