Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

P1HZ X1 24VDC 2n/o

774360
P1HZ X1 24VDC 2n/o
Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O per pushbutton Outputs: 2 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Opciones de aplicación: Supervisión de mando a dos manos tipo III A
Estándares: EN 574 TYP III A, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Modos de funcionamiento: bicanal, Detección de derivación
Contactos de seguridad inst.: 2
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de tensión de alimentación: DC
Tipo de terminal: fijo
Tipo de terminal: Borne de tornillo
Categoría de parada: 0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): 2.5 A
Dimensión Ancho: 22.5 mm
Dimensión de altura: 87.0 mm
Dimensión Profundidad: 121.0 mm
Peso bruto: 205 g
Peso neto: 200 g
Temperatura ambiente: -25 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos