España | español

Advanced Factories

Fecha: 3 mar. 2020 - 5 mar. 2020

Advanced Factories es el encuentro anual de los líderes industriales. Año tras año, esta cita reúne a las empresas más innovadoras en automatización industrial, robótica, máquina-herramienta y digital manufacturing, junto con las tecnologías que permiten impulsar la competitividad industrial gracias a nuevos modelos de negocio, nuevos procesos de producción y la implantación de la Industria 4.0.

En el stand de PILZ presentaremos, como especialistas en automatización segura, nuestras soluciones para la Smart Factory y módulos robóticos de servicio basados en ROS.

Use el código B4NDN y consiga su pase gratuito para visitarnos en nuestro stand C319

Web de Advanced Factories

Acceda para registrar su pase

Pilz Advanced Factories

Principales novedades en nuestro stand de Advanced Factories 2020

Fabrica digital

Fábrica modular basada en los principios de flexibilidad y conectividad de la Industria 4.0

Venga a personalizar su boligrafo Pilz, realizado en directo en la pequeña fábrica de la seguridad y la industria 4.0

  • Verá cómo se integran los equipos de seguridad de forma simple y efectiva para conseguir el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad.
  • Conocerá los módulos robóticos de servicio basados en el entorno abierto de programación ROS (Robot Operating System).
  • En la demo de Smart Factory, la integración de la automatización segura de PILZ alcanza nuevos niveles de compatibilidad, flexibilidad y conectividad.

Acceda para más información

LBK System

Radar de Seguridad LBK System

La supervisión de areas alcanza nuevos niveles de efectividad con el uso del radar.

  • Supervisión volumétrica segura de espacios mediante radar, incluso en ambientes agresivos donde el uso de optoelectrónica es dificultoso. Polvo, agua y proyecciones de material no representan impedimiento para el sistema de radar evitando los cortes intempestivos que no obedecen a condiciones no seguras.
  • Protección IP67
  • Con la tecnología de radar de base, el LBK System supervisa volúmenes y puede alcanzar hasta SIL 2, PL d y la categoría 2. Entre las funciones de seguridad que incluye el sistema está la "función de detección" y el "bloqueo de rearme".
  • Con la función de detección, la máquina pasa a un estado seguro en cuanto se vulnera una zona peligrosa, mientras que el bloqueo de rearme evita que la máquina se ponga en marcha de manera autónoma cuando hay personas en la zona peligrosa.

Acceda para conocer ahora el radar de seguridad

Raspberry pi industrial

Revolution Pi - La nueva plataforma IIoT basada en Raspberry Pi con certificación industrial

Para alcanzar los objetivos del IIoT, que tantos beneficios para la productividad ambicionamos derivarán de su implantación industrial, se requiere de dispositivos económicos y extremadamente flexibles que permitan realizar la captación de datos en campo, siguiendo los principios del "Edge computing". Con este fin nace la plataforma Revolution Pi de Kunbus, tan flexible como su CPU Raspberry Pi en combinación con sus targetas de ampliación de comunicaciones e I/O le permita y tan potente como sus ideas para convertir su maquinara en sistemas verdaderamente digitalizados.

  • Certificada para trabajar en entornos industriales y montaje en carril DIN
  • CPU Raspberry Pi Core 3 con Software de programación preinstalado
  • Desde 4 hasta 32Gb de memória interna
  • 1Gb de RAM
  • Modularidad sin cableado al usar puentes industriales

Acceda para conocer más

PITmode Fusion - Primer equipo de control de accesos con cambio de modo seguro hasta Pld

La manipulación de los modos de trabajo y los accesos a máquina estan entre las principales causas de accidentes, por ello, el control de accesos y las normas anti neutralización toman cada vez mayor relevancia. Con el nuevo equipo presentado en Advanced Factories, unimos en un innovador sistema compuesto por dos equipos, el registro de accesos, la gestión de permisos para autorizar la operación con la máquina dependiendo del nivel de formación del operario con la operación segura hasta Pld.

De esta forma con un único sistema el operador dispone de un control total seguro del uso de los equipos.

  • Programación de llaves con transpondedor RFID
  • Alta protección contra manipulación gracias a un código específico por empresa
  • Regulación de autorizaciones de acceso

Amplie información del sistema en nuestra web

 

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: miriam@bcnpress.com