Ostfildern, 18 dic 2018

Pilz saca al mercado la nueva generación de sistemas de control PMCprimo C2 del área Pilz Motion Control. ¡Más potencia!

La nueva generación de sistemas de control Pilz Motion Control PMCprimo C2 ofrece, gracias a su mayor rendimiento, frecuencias de pulso más altas y la consiguiente mejora en la calidad de fabricación. Numerosos interfaces, una entrada de transmisor, entradas y salidas digitales y un interface USB para la importación y exportación de datos proporcionan una gran flexibilidad.

El sistema de control Motion Control PMCprimo C2 ahora está equipado con un potente procesador de 1,3 GHz. El usuario se beneficia de una puesta en marcha rápida gracias a la programación vía Soft-SPS según IEC 61131. Con la actualización a la versión 3.5 del PLC ahora se puede acceder a todas las ventajas de una programación orientada a objetos. Además, a través de la tarea en tiempo real integrada (tiempo de procesamiento de 1 ms), ahora es posible implementar aplicaciones de alto rendimiento, p. ej., interpolaciones de trayectorias.

Conectividad ampliada
PMCprimo C2 está equipado con Ethernet en tiempo real EtherCAT Master. PMCprimo C2 soporta asimismo interfaces de comunicación Master y Slave, como Modbus/TCP, CAN o PROFIBUS-DP-S y representa así una solución flexible para numerosos ámbitos de aplicación.

Pilz Motion Control para toda clase de tareas
Los sistemas de control PMCprimo disponen de funcionalidad PLC y Motion y se encargan de gestionar la automatización de una instalación, incluido el control de movimientos de los servoejes. Es posible vincular de manera flexible hasta 32 ejes a modo de un eje vertical electrónico para solucionar tareas CNC sencillas.
Se han integrado funciones de automatización como bloques de función, p. ej., "Sierra volante", "Cortadora transversal" o "Funciones de perfil de leva". Asimismo se han incorporado funciones para máquinas, como "Embalaje en bolsas continuas". Mediante el uso de funciones modernas, como el mantenimiento a distancia, la parametrización automática de componentes de sistema sustituidos y el Sharing de todas las E/S, se implementan soluciones de alto rendimiento con un alto grado de disponibilidad.

La nueva generación de sistemas de control Pilz Motion Control PMCprimo C2 ofrece, gracias a su mayor rendimiento, frecuencias de pulso más altas y la consiguiente mejora en la calidad de fabricación.
La nueva generación de sistemas de control Pilz Motion Control PMCprimo C2 ofrece, gracias a su mayor rendimiento, frecuencias de pulso más altas y la consiguiente mejora en la calidad de fabricación.

La nueva generación de sistemas de control Pilz Motion Control PMCprimo C2 ofrece, gracias a su mayor rendimiento, frecuencias de pulso más altas y la consiguiente mejora en la calidad de fabricación.