España | español

Ostfildern, 6 ago. 2018

Sin importar el grado de suciedad y las temperaturas extremas - El interruptor de seguridad magnético PSENmag de Pilz ahora también como variante de acero fino

El experto en automatización Pilz amplía su grupo de productos de interruptores de seguridad magnéticos sin contacto PSENmag con una variante de acero fino. La nueva variante supervisa con total fiabilidad puertas protectoras y posiciones en entornos industriales duros con una temperatura de hasta 120 °C y destaca especialmente por su larga vida útil. La robusta carcasa de acero fino resiste sin problemas temperaturas extremas, golpes y vibraciones.

La carcasa de acero fino del interruptor de seguridad magnético PSENmag ofrece poca superficie para la acumulación de suciedad y es resistente a métodos de limpieza agresivos, como la esterilización con vapor muy caliente. Es por ello que el robusto interruptor de Pilz con grado de protección IP67/IP69K puede utilizarse en zonas con mucha formación de suciedad y elevados requisitos de limpieza; es perfecto para la industria alimentaria, la producción de fármacos o la fabricación de cosméticos.

Larga duración y resistencia
La variante de acero fino PSENmag está disponible en dos ejecuciones diferentes con conexión por cable o enchufable para una instalación rápida y flexible. Ambas variantes puede utilizarse para aplicaciones con temperaturas extremas; la variante de cable tiene un intervalo de temperatura de trabajo de -25 a 80 °C, mientras que la variante enchufable admite una temperatura máxima de 120 °C. Gracias a su resistente carcasa, PSENmag en su variante de acero fino supervisa con total fiabilidad incluso entornos con atmósfera potencialmente explosiva. El interruptor de seguridad magnético es resistente a vibraciones y golpes y tiene un elevado valor B10D (valor indicativo de la vida útil). Gracias a sus dimensiones compactas es fácil de instalar y ocupa poco espacio. Para los usuarios se traduce en un alto grado de disponibilidad y minimización de los costes de inversión.

Diagnóstico sencillo de fallos
La presencia de contactos de señalización adicionales con LED integrado posibilita un diagnóstico intuitivo y agiliza la subsanación de fallos. La combinación con los microcontroles seguros PNOZmulti o relés de seguridad PNOZsigma de Pilz constituye una solución completa, económica y segura para los usuarios.

El interruptor de seguridad magnético sin contacto PSENmag en su versión de acero fino hace posible la supervisión segura de puertas protectoras y de posición en condiciones duras.
El interruptor de seguridad magnético sin contacto PSENmag en su versión de acero fino hace posible la supervisión segura de puertas protectoras y de posición en condiciones duras.

El interruptor de seguridad magnético sin contacto PSENmag en su versión de acero fino hace posible la supervisión segura de puertas protectoras y de posición en condiciones duras.

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 690 246 584
Correo-e: miriam@bcnpress.com