Ostfildern, 1 ago 2018

Preparados para la era digital del ferrocarril - InnoTrans 2018: Pilz presenta amplias soluciones de la Industrie 4.0 para las vías del ferrocarril

En InnoTrans 2018, la empresa de automatización Pilz presenta, del 18 al 21 de septiembre de 2018, su amplia oferta de soluciones para la digitalización en el tren y en la línea ferroviaria. Más allá de las soluciones de control con el sistema de automatización PSS 4000-R, Pilz ofrece soluciones completas hasta el armario de distribución cableado. En el marco de la InnoTrans Convention, Pilz ofrece el 21 de septiembre dentro del foro de diálogo "Vías de innovación 4.0 – Taller del futuro VDB (Asociación de ferrocarriles alemanes)" propuestas para reflexionar sobre el tema "Industrie 4.0 - Ferrocarril 4.0: Posibilidades para la empresa media".

Las soluciones de Pilz están diseñadas para aplicaciones con el nivel de integridad de la seguridad más alto, SIL4, cumplen los requisitos de la normativa según CENELEC y admiten el protocolo abierto RaSTA.

Tecnología de automatización industrial a nivel ferroviario
Pilz apuesta por la tecnología de automatización abierta y comprobada en la industria para la modernización y ampliación de las infraestructuras ferroviarias. En la InnoTrans, demostró mediante modelos cómo se pueden automatizar los pasos a nivel o los mandos de agujas con el sistema de automatización PSS 4000-R. Para ello, PSS 4000-R supervisa en el caso del paso a nivel, por ejemplo, el accionamiento de las barreras así como las posiciones finales de las mismas, el espacio libre entre ellas o, en el caso de un desvío, las posiciones finales y los enclavamientos, así como las señales.

El sistema se compone, por un lado, de controles de utilidad universal y ya verificados en la industria ferroviaria, que son resistentes a perturbaciones electromagnéticas, temperaturas extremas y cargas mecánicas. Por otro lado, la planificación y la operación están respaldadas por herramientas software: Pilz presentó en Berlín la plataforma software PAS4000 para la creación, configuración y parametrización, así como la solución de visualización basada en web PASvisu para el manejo de instalaciones, la observación, el análisis y el mantenimiento de un solo vistazo, incluso a distancia. Con ello, los usuarios agilizan sus proyectos desde la fase de ingeniería y runtime hasta el mantenimiento. Ventaja: detección rápida y localización de averías y errores.

Conexión en red con protección
En el camino al Ferrocarril 4.0, los aspectos de conexión en red y seguridad juegan un papel importante. En la InnoTrans puede verse una solución de control, compuesta por el sistema de automatización PSS 4000-R, el software de visualización PASvisu y la pasarela IIoT-Gateway (Internet industrial de las cosas) Revolution Pi. La IIoT-Gateway envía a la nube del operador datos de control, como vibraciones, temperaturas, consumo eléctrico y tiempos. De esa forma, el operador tiene acceso a nivel mundial y puede determinar sobre la base de dichos datos, por ejemplo, cuándo debe realizarse el siguiente mantenimiento.

El SecurityBridge de Pilz ofrece la protección necesaria contra manipulaciones y accesos no autorizados a controles de Pilz. A diferencia de los cortafuegos genéricos, el SecurityBridge no requiere una laboriosa configuración y puede ponerse fácilmente en funcionamiento según el principio "plug and play".

Sensores con múltiples posibilidades
El acceso mediante una regulación segura a los puntos y zonas de peligro, así como la protección de acceso, necesita una tecnología de sensores segura. Con ayuda de un modelo de puerta de protección, Pilz muestra en InnoTrans diferentes tecnologías de sensores: Entre ellos figuran conmutadores de seguridad y sistemas completos de puertas de protección para el control de posiciones y resguardos distanciadores. Sensores ópticos y táctiles, como barreras luminosas, sistemas de cámaras o alfombras de conmutación dinámica son idóneos para el control de superficies o dependencias y brindan así diversos ámbitos de aplicación, no solo en el taller, sino también sobre o junto a los vehículos de ferrocarril.

"Pilz es el socio por excelencia para componentes y sistemas industriales seguros y estandarizados para el sector ferroviario. El hardware modular y la programación sumamente sencilla confieren una alta flexibilidad a nuestras soluciones. Por eso, clientes del sector ferroviario de todo el mundo utilizan nuestros componentes y sistemas en múltiples aplicaciones. Ofrecemos soluciones orientadas al cliente para la industria ferroviaria en más de 50 países", declara Susanne Kunschert, socia administradora de Pilz.

En InnoTrans 2018, Pilz se encontrará en el pabellón 6.2, stand 214.
Para más información sobre la participación de Pilz en la feria, véase: https://www.pilz.com/es-ES/company/schedules/articles/195854

F_Press_A_railway_railroad_crossing_RGS_Aargau_P1000941_cold1_2018_07

F_Press_A_railway_railroad_crossing_RGS_Aargau_P1000941_cold1_2018_07