El nuevo módulo de entrada analógico PNOZ m EF 4AI amplía la familia de microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2 y permite capturar y supervisar cualquier tipo de proceso de forma segura hasta PL e y SIL CL 3. El programa de módulos independiente (mIQ), que permite ajustar valores con un nivel de granularidad bajo, es un plus especial que hace posible el procesamiento más rápido en el propio módulo y la supervisión más segura y exacta de los procesos.
Ostfildern, 12 jul. 2018
El nuevo módulo de entrada analógico para el microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2 de Pilz optimiza secuencias de procesos, como temperatura, nivel de llenado, etc.
Supervisa con total fiabilidad presión, temperatura, caudal, distancia y nivel de llenado, además de velocidad y carga de cables, entre otras variables. Asimismo, controla secuencias de proceso que incluyen estados de fuerza, procesos de doblado o medición de recorridos.
Soporte inteligente que aporta valor añadido
El programa de módulos mIQ independiente con procesamiento descentralizado en el propio módulo asegura tiempos de reacción cortos. PNOZ m EF 4AI proporciona a través de la herramienta de software PNOZmulti Configurator bloques de software nuevos para entrada, plausibilidad, escala y funciones aritméticas. Los valores de medida analógicos pueden escalarse en magnitudes numéricas con la unidad elegida ya en el momento de realizar la configuración. La supervisión de límites, intervalos/ámbitos y zonas de trabajo se configura con unos pocos clics a través de la herramienta de software. El diseño garantiza que se conserve el ámbito de medida estándar de los sensores y simplifica la aplicación de los estándares industriales más extendidos. En resumen, el programa de módulos simplifica la configuración de proyectos y hace posible un control de procesos más exacto y rápido.
Múltiples aplicaciones, máxima seguridad
El nuevo módulo de entrada analógico lleva cuatro entradas de corriente analógicas seguras e independientes de 4 - 20 mA con una resolución de 15 bits más bit de signo. El ámbito de medida es de 0 a 25 mA. Las entradas analógicas son idóneas para conectar convertidores de medición o transmisores con señales de corriente estandarizadas.
La herramienta de software PNOZmulti Configurator se ha ampliado con numerosos bloques analógicos que permiten capturar y supervisar hasta la máxima categoría de seguridad toda clase de magnitudes de medida como, p. ej., presión, temperatura, nivel de llenado y distancia.
Reacción más rápida para minimizar tiempos de parada
Funciones aritméticas como la formación del valor medio o el cálculo de presiones diferenciales, facilitan el uso y propician un diagnóstico más exacto y rápido. La posibilidad de transmitir hasta seis valores analógicos por módulo a un bus de campo agiliza las intervenciones en los procesos. Para visualizar y evaluar los valores analógicos se dispone del software de visualización PASvisu de Pilz. Otra de las ventajas es que contribuye a minimizar los tiempos de parada. El uso de PNOZmulti 2 brinda al usuario la ventaja de una configuración y puesta en marcha más rápida.
Además de las numerosas posibilidades de aplicación en la construcción de máquinas de serie y especiales o en el sector "Food and Beverage", las ventajas del nuevo módulo de entrada analógico de Pilz se concentran sobre todo en los sectores de ingeniería de procesos, por ejemplo, para controles de quemadores.

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: miriam@bcnpress.com