Ostfildern, 9 abr 2018

Nuevos productos y variantes para el sistema modular de protección de puertas de Pilz: sensor de puertas protectoras PSENmlock con conexión serie, unidad de pulsadores PITgatebox y desbloqueo de alineación para la protección sistemática puerta a puerta.

El sistema modular de protección de puertas de Pilz ofrece varias soluciones específicas y optimizadas para los requisitos de todo tipo de aplicaciones. El usuario se beneficia de una conexión serie eficaz, rapidez de diagnóstico, elementos de mando y pulsadores adicionales y un desbloqueo de alineación opcional. Además es posible combinar diferentes componentes según los requerimientos de la aplicación. El usuario recibe una solución de puerta protectora personalizada y optimizada para la correspondiente aplicación. La novedad del sistema de protección de puertas son los sensores de protección de puertas PSENmlock con conexión serie y la unidad de pulsadores PITgatebox.

Los sensores de puertas protectoras PSENslock y PSENmlock constituyen el núcleo del sistema modular de protección de puertas. El primero de ellos combina la supervisión de posición segura con el bloqueo durante el proceso, mientras que PSENmlock dispone de enclavamiento seguro y bloqueo seguro para la protección de personas y procesos hasta la máxima categoría de seguridad.

Primicia mundial: un sensor de protección inteligente que controla por separado
A los sensores de puertas protectoras PSENmlock para enclavamiento seguro y bloqueo seguro se añade ahora la variante "PSENmlock con conexión serie" como novedad para sistema de protección de puertas. Combinada con la solución de diagnóstico Safety Device Diagnostics (SDD) de Pilz, permite controlar selectivamente interruptores y puertas individuales, muy en línea con los requisitos de Industrie 4.0. Desaparece el costoso cableado individual en el armario de distribución. Esta solución de protección de puertas asegura una conexión serie económica y un alto grado de disponibilidad gracias a un diagnóstico a todos los niveles. Contribuye a reducir considerablemente los tiempos de parada.

Incluido opcionalmente en el paquete: desbloqueo de alineación flexible
Como accesorios opcionales para los sensores de puertas protectoras PSENmlock se incorporan dos nuevas versiones de desbloqueo de alineación que pueden combinarse con todas las variantes de sensores de puertas protectoras: PSENml escape release está conectado con el dispositivo base directamente a través de una varilla, mientras que PSENml escape release cordset está conectado al PSENmlock por un cable de tracción y presión que hace posible el montaje con separación física entre el sistema de protección de puertas y el desbloqueo de alineación. Es especialmente sencillo de instalar y apenas requiere mantenimiento porque el cable de tracción y presión no trabaja en tensión. Ambas versiones del desbloqueo de alineación opcional garantizan por tanto la máxima seguridad.

Nueva unidad de pulsadores para un manejo sencillo
La nueva unidad de pulsadores PITgatebox para facilitar el manejo y control de sensores de puertas protectoras forma parte y complementa a la vez el sistema de protección de puertas. La unidad de pulsadores se utiliza para controlar órdenes de activación, parada o acuse de la máquina o instalación. El diseño estrecho de la robusta unidad de mando facilita su montaje en sistemas de perfiles estandarizados del mercado. PITgatebox está disponible en diferentes versiones y tiene una robusta carcasa de fundición inyectada de cinc que la hace especialmente resistente a golpes, choques y vibraciones. La estrecha carcasa requiere poco espacio de instalación. Las variantes preconfiguradas con diferentes combinaciones de pulsadores, interruptores de llave y pulsadores de parada de emergencia brindan máxima flexibilidad para aplicaciones específicas.

Sistema modular de protección de puertas para cualquier caso de aplicación
Además de los dos sensores de puertas protectoras, el paquete de sistema de protección de puertas incluye diversos accesorios, como diferentes desbloqueos de alineación y tipos de tiradores para puertas correderas y de vaivén. Una unidad de pulsadores compatible con los dos sensores de puertas protectoras completa el sistema. En conjunción con la solución de diagnóstico Safety Device Diagnostics (SDD) y con la tecnología de control de Pilz se obtiene una solución completa y eficiente para sistemas de protección de puertas.

Pilz expone en el pabellón 9, stand D17.

Aquí encontrará más información sobre nuestro stand en la feria

Aquí encontrará más información sobre el sistema modular de protección de puertas

La familia de sistemas de protección de puertas PSENmlock para enclavamiento y bloqueo seguro incorpora una nueva variante para conexión serie.

La familia de sistemas de protección de puertas PSENmlock para enclavamiento y bloqueo seguro incorpora una nueva variante para conexión serie.

La familia de sistemas de protección de puertas PSENmlock para enclavamiento y bloqueo seguro incorpora una nueva variante para conexión serie.