Pilz amplía su sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 con un módulo de cabecera con interface EtherNet/IP. Con ello, PSSuniversal 2 ofrece la flexibilidad necesaria para la comunicación fluida basada en Ethernet en diferentes entornos de control.
Ostfildern, 21 dic. 2017
Nuevo módulo de cabecera para EtherNet/IP: Pilz amplía el sistema de E/S remoto PSS universal 2 para más flexibilidad en la periferia
Además del nuevo módulo de cabecera EtherNET/IP con CIP Safety, el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 ya dispone de un módulo de cabecera con interface PROFINET PROFIsafe. Esta flexibilidad facilita el intercambio de datos con los diferentes controles Master, independientemente del tipo de máquina y del entorno del sistema existente.
Sustitución rápida
El sistema de E/S remoto se adapta a entornos de sistema existentes mediante la sustitución del módulo de cabecera. La sustitución del módulo de cabecera es rápida y sencilla: El usuario solo tiene que guardar sus datos de configuración en una tarjeta microSD. Los datos se transfieren así al nuevo módulo de cabecera con interface EtherNET/IP. Los módulos de E/S son universales y pueden utilizarse indistintamente para los diferentes protocolos de seguridad.
Solución económica
Galardonado con el premio iF DESIGN AWARD, el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 es una solución eficiente y económica para la ampliación de la periferia. Los módulos E/S pueden utilizarse indistintamente para los diferentes protocolos de seguridad. La facilidad de instalación y servicio de PSS u2 es producto de la triple estructura del sistema. El orden de manejo es intuitivo. La facilidad de manejo ayuda a evitar errores y ahorra tiempo al usuario.
Aquí encontrará más información.

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: miriam@bcnpress.com