Ostfildern, 23 nov 2017

PSS67 PLC: el primer control PLC del mundo para seguridad y automatización con grado de protección IP 67. Automatización fuera del armario de distribución

La empresa de automatización Pilz presenta el PSS67 PLC, el primer control PLC seguro del mercado con grado de protección IP67. El PSS67 PLC puede montarse directamente en la máquina, sin necesidad de armario de distribución. Para el usuario supone disponer de más espacio libre, reducir el volumen de cableado y ser más flexible a la hora de implementar arquitecturas de control descentralizadas.

Las instalaciones distribuidas de grandes dimensiones y las líneas de maquinaria requieren cada vez más soluciones de automatización flexibles y descentralizadas. Pilz amplía su oferta de soluciones con un control PLC: PSS67 PLC de Pilz es el primer control PLC con grado de protección IP67 para seguridad y automatización. La parte electrónica completamente encapsulada del control le confiere una resistencia mecánica especialmente alta: es resistente al polvo y a la inmersión temporal en agua, así como a temperaturas de -40 °C a +70 °C.

Automatización por la vía más directa
PSS67 PLC se ha diseñado para la automatización industrial sin armario de distribución. El control se monta exactamente en el lugar en el que se necesita. Esto reduce claramente el volumen de cableado respecto a los sistemas en armario de distribución y aumenta la flexibilidad a la hora de implementar arquitecturas de instalaciones modulares.

Seguridad y automatización en un solo sistema
PSS67 PLC es un control PLC seguro diseñado para aplicaciones hasta la máxima categoría de seguridad PL e.
PSS67 PLC forma parte del sistema de automatización PSS 4000. Es totalmente compatible con los restantes controles del sistema y se integra fácilmente en arquitecturas existentes. Para la programación se dispone del potente software de ingeniería PAS4000 con los lenguajes de programación según IEC 61131-3 y del editor PASmulti. PSS67 PLC tiene 16 entradas digitales seguras para la conexión directa de sensores y puede combinarse con el módulo compacto PSS67 I/O de Pilz, que transmite las señales procedentes del nivel de campo.
La configuración completa del dispositivo puede guardarse en una tarjeta micro-SD integrada y protegida. Esto simplifica el cambio de dispositivo, pues solo hay que extraer y volver a insertar la tarjeta micro-SD. No es necesario volver a configurar.

SPS IPC Drives 2017: Pilz expone en el pabellón 9, stand 370.

PSS67 PLC de Pilz es el primer control PLC seguro con grado de protección IP67. Esto lo hace especialmente adecuado para tareas de automatización en instalaciones distribuidas.
PSS67 PLC de Pilz es el primer control PLC seguro con grado de protección IP67. Esto lo hace especialmente adecuado para tareas de automatización en instalaciones distribuidas.

PSS67 PLC de Pilz es el primer control PLC seguro con grado de protección IP67. Esto lo hace especialmente adecuado para tareas de automatización en instalaciones distribuidas.