España | español

Ostfildern, 27 oct. 2017

La alfombra de seguridad PSENmat de Pilz aúna la supervisión segura de superficies y el manejo de máquinas: conmutar y gestionar "virtualmente"

La empresa de automatización Pilz presenta PSENmat, una alfombra de seguridad desarrollada internamente: como novedad mundial destaca la detección de posición integrada, que proporciona al operador una función de mando similar a la de un pulsador virtual. Con ello, PSENmat reúne en un solo sensor la supervisión segura de superficies y el manejo de máquinas e instalaciones y abre así las puertas a conceptos de manejo de máquinas completamente nuevos.

La PSENmat de Pilz combina la supervisión segura de superficies con una función de mando de automatización que, en la práctica, es una función de pulsador virtual libremente definible que permite prescindir de pulsadores físicos. Este concepto de mando dinámico facilita una configuración flexible que ahorra espacio y costes. Las salidas OSSD integradas aportan ventajas adicionales en forma de una mayor flexibilidad que permite reducir el cableado y conectar PSENmat a cualquier dispositivo de evaluación.

Una alfombra que protege
Además de posibilitar conceptos de mando personalizados, la alfombra de seguridad es un sistema de protección óptimo contra el acceso de personas según la norma UNE-EN ISO 13856-1 sobre alfombras y suelos sensibles a la presión. PSENmat ralentiza o para la máquina cuando se accede a la zona de peligro (protección de acceso). En aplicaciones con malas condiciones de visibilidad ofrece, además, protección contra paso por detrás. PSENmat proporciona seguridad hasta SIL 2 según UNE-EN ISO 61508 y nivel de prestaciones PL d según UNE-EN 13849. El tiempo de reacción es muy corto (≤ 25 ms) y contribuye a aumentar la seguridad. También permite realizar aplicaciones grandes con pocos gastos adicionales: es posible conectar en serie hasta 22 alfombras y reducir así claramente el volumen de cableado. Esta resistente alfombra de seguridad con grado de protección IP67 está diseñada para cargas mecánicas elevadas y puede utilizarse en entornos con temperaturas ambiente de 0 °C a +55 °C. PSENmat ofrece, por tanto, máxima seguridad también en entornos duros.

Conmutación integrada para más ergonomía
La alfombra de seguridad favorece la configuración de puestos de trabajo más ergonómicos: la función de interruptor integrada permite implementar fácilmente trabajos con las manos libres y sin obstáculos. El operador puede utilizar la función de interruptor integrada a través de zonas definidas y marcadas de la alfombra. Por ejemplo, para realizar un control de calidad sin necesidad de utilizar las manos: una marca roja significa "control no superado", mientras que verde podría significar "control superado".

Alfombra "plus"
La nueva alfombra de seguridad PSENmat completa la gama de sensores Pilz para la supervisión de superficies y espacios. PSENmat es muy sencillo de conectar a los sistemas de seguridad configurables PNOZmulti o al sistema de automatización PSS 4000, así como a la solución de visualización PMIvisu. Junto con la tecnología de control de Pilz se obtiene una solución completa, económica y segura de un único proveedor.

Pilz expone en el stand 370 del pabellón 9. Más información en: www.pilz.com/sps-ipc-drives

La alfombra de seguridad PSENmat de Pilz aúna la supervisión segura de superficies y el manejo de máquinas.
La alfombra de seguridad PSENmat de Pilz aúna la supervisión segura de superficies y el manejo de máquinas.

La alfombra de seguridad PSENmat de Pilz aúna la supervisión segura de superficies y el manejo de máquinas.

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 690 246 584
Correo-e: miriam@bcnpress.com