España | español

Ostfildern, 21 dic. 2016

Nuevas barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt slim de Pilz para aplicaciones con espacio de maniobra mínimo

Pilz amplía su gama de barreras fotoeléctricas de seguridad con la familia PSENopt slim. Con su forma estrecha, son idóneas sobre todo para aplicaciones con poco espacio de maniobra, donde las nuevas y extremadamente estrechas barreras fotoeléctricas de seguridad cumplen los requisitos de protección de los dedos y las manos hasta el máximo nivel de prestaciones (PL e).

Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt slim son idóneas para zonas de máquinas con poco espacio en las que se realizan intervenciones cíclicas como, p. ej., tareas de introducción o de alimentación y extracción de material. Gracias a la función de conexión en cascada sin zonas muertas, brindan una eficaz protección contra neutralización (por encima o detrás) según IEC 61496-2.

Protección eficaz y más
Los indicadores LED permiten al usuario identificar a simple vista las principales causas que provocan la parada de la máquina. Con ello se aumenta la disponibilidad de la máquina.
Las PSENopt slim son fáciles de instalar con los auxiliares de montaje correspondientes. PSENopt slim dispone, además, de numerosos accesorios, como espejos deflectores y varillas de control.

Equipado para todas las eventualidades
Existen numerosas variantes para diferentes aplicaciones: El diseñador puede elegir entre barreras fotoeléctricas de tipo 2 y 4 según EN/IEC 61496-1/-2 y las variantes correspondientes para protección de los dedos y las manos. Pueden seleccionarse, además, diferentes alturas de campo de protección (de 150 a 1200 mm).

Combinadas, por ejemplo, con los relés de seguridad PNOZsigma o los sistemas de control configurables PNOZmulti, las PSENopt slim proporcionan al usuario una solución completa y económica para la protección de la maquinaria.

 

Con su forma estrecha, las PSENopt slim aportan máxima seguridad sobre todo en aplicaciones con poco margen de espacio. Las barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 2 y tipo 4 cubren la protección de los dedos y las manos, según los requisitos.

Con su forma estrecha, las PSENopt slim aportan máxima seguridad sobre todo en aplicaciones con poco margen de espacio. Las barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 2 y tipo 4 cubren la protección de los dedos y las manos, según los requisitos.

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: miriam@bcnpress.com