España | español

Ostfildern, 1 ene. 1970

Nueva generación: sistema E/S remoto PSSuniversal 2. Seguridad y automatización hasta la periferia

Con el sistema E/S descentralizado PSSuniversal 2, Pilz saca al mercado una nueva generación de dispositivos para el nivel de campo. Se compone del módulo de comunicación PROFINET y de una selección de módulos E/S.PSSuniversal 2 conjuga flexibilidad, adaptabilidad y granularidad para seguridad y automatización en un solo sistema. La fusión de funciones de automatización y seguridad y mejoras técnicas y mecánicas ayudan al usuario a ahorrar tiempo y dinero desde la misma fase de planificación.

Confort de instalación y servicio

Con la nueva estructura de sistema en tres partes se reducen significativamente las tareas de servicio y mantenimiento: el diagnóstico del sistema E/S remoto puede realizarse con extrema exactitud. Esto permite localizar y solucionar rápidamente los fallos. Los módulos pueden sustituirse durante el funcionamiento. Incluso es posible sustituir el módulo de cabecera sin necesidad de reconfigurar. Ventaja adicional: ya no es necesario un desmontaje completo para sustituir el backplane.

 

 

Nueva herramienta de configuración para agilizar la configuración del sistema

El usuario configura el sistema de forma rápida y sencilla en la pantalla con la función "drag & drop": para ello, Pilz proporciona la nueva herramienta de configuración PASconfig. La estructura lógica guía al usuario paso a paso por la instalación manual. Este manejo intuitivo ayuda a evitar errores y ahorra tiempo al usuario. La puesta en marcha del sistema es sencilla y rápida.

 

 

 

Una sola infraestructura para seguridad y automatización

PSSuniversal 2 procesa señales de control seguras y no seguras. La seguridad y la automatización no tienen separación física pero si lógica y, por tanto, no se producen reacciones. El módulo de cabecera se comunica con PROFINET/PROFIsafe en su función básica. En la siguiente fase, el sistema se amplía con un módulo de comunicación con interface de seguridad Ethernet IP/CIP y módulos E/S adicionales.

El sistema E/S remoto PSSuniversal 2 es una solución para periferias de control diseñadas a medida. El usuario puede conectar las E/S remotas a controles principales a través de protocolos de comunicación industriales corrientes. El sistema remoto resulta ventajoso para aplicaciones en instalaciones muy ramificadas. El usuario recibe un sistema eficiente, abierto y ampliable cuya estructura modular satisface, por ejemplo, los rigurosos requisitos de la industria del automóvil.

Pilz en la SPS IPC Drives 2016, pabellón 9, stand 370. Más información en: www.pilz.de/sps-ipc-drives

 

 

 

 

Con la nueva generación PSSuniversal 2, Pilz continúa el historial de éxitos de sus sistemas y controles de E/S remotos universales.
Con la nueva generación PSSuniversal 2, Pilz continúa el historial de éxitos de sus sistemas y controles de E/S remotos universales.

Con la nueva generación PSSuniversal 2, Pilz continúa el historial de éxitos de sus sistemas y controles de E/S remotos universales.

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contacto de la prensa

Teléfono:
Correo-e: