España | español

Ostfildern, 29 sept. 2016

El novedoso control Motion Control de Pilz: más potencia de movimiento.

El PMCprimo MC es la nueva solución Motion Controller autónoma de Pilz. Con un procesador de 1,3 GHz, PMCprimo MC ofrece un rendimiento extraordinario para ganar en productividad y calidad de los procesos. Gracias también a este mayor rendimiento, la solución escalable Motion Controller puede utilizarse en máquinas e instalaciones complejas.

Por una parte, ahora pueden realizarse programas más grandes con el mismo tiempo de ciclo y, por otra, tiempos de ciclo más cortos para programas del mismo tamaño. Con el rendimiento adicional de los PMCprimo MC se consigue aumentar la productividad de las instalaciones y la calidad de los procesos. El sistema de control agiliza además la puesta en marcha gracias a que está equipado con el Soft PLC según EN/IEC 61131.

Abierto, flexible y económico
PMCprimo MC admite actualmente diferentes interfaces de comunicación, p. ej., Modbus TCP, CANopen y Profibus DP-S: el Motion Controller tiene tres entradas para encóders absolutos e incrementales que permiten implementar la función de encóder maestro y regulaciones de posición. Existe además un interface USB para la copia de seguridad de datos. La posibilidad de utilizarlo en diferentes campos de automatización convierte PMCprimo MC en una solución Motion Controller flexible.
Junto con las 16 entradas y salidas digitales, el Controller autónomo PMCprimo MC tiene suficientes interfaces de E/S para cubrir un gran número aplicaciones. El compacto Controller PMCprimo MC constituye así una solución de control económica para aplicaciones con muchos accionamientos.

Excelente PMCprimo.
Los sistemas de control PMCprimo de Pilz incorporan funciones PLC y Motion. Los PMCprimo se encargan de la automatización y de gestionar los movimientos de numerosos servoejes sincronizados y físicamente separados en una instalación. Permiten realizar aplicaciones completas en cualquier entorno de trabajo como aplicaciones "Pick and Place", compuestas por funciones de control de un PLC y las funciones Motion Control.
El nuevo Motion Control PMCprimo MC es un sistema de control autónomo externo abierto que completa el sistema de control PMCprimo C integrado en el accionamiento.

Encontrará más información sobre productos PMC en:
https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00107002297009/PMCprimo-Motion-Control-Steuerungssysteme

El PMCprimo MC es una nueva solución Controller externa de Pilz que, gracias a su mayor rendimiento, puede utilizarse también en máquinas e instalaciones complejas.
Mit PMCprimo MC bietet Pilz eine neue externe Controller-Lösung, die durch ihre erhöhte Performance auch in komplexeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen kann.

Mit PMCprimo MC bietet Pilz eine neue externe Controller-Lösung, die durch ihre erhöhte Performance auch in komplexeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen kann.

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: miriam@bcnpress.com